Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Ausgang 1 | 1 V / 3 A |
Ausgang 2 | 1.8 V / 2 A |
Ausgang 3 | 1.5 V / 2 A |
IC-Revision | A |
The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | 10.2 | 5.6 | 13 | 11.4 | 52 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|