| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 19.5-20 V |
The TPS65987D is a stand-alone USB Type-C and Power Delivery (PD) controller providing cable plug and orientation detection for a single USB Type-C connector. Upon cable detection, the TPS65987D communicates on the CC wire using the USB PD protocol. When cable detection and USB PD negotiation are complete, the TPS65987D enables the appropriate power path and configures alternate mode settings for external multiplexers.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Farbe | IR (mA) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74437324100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.45 | 4.06 | – | – | 10 | 1.95 | 1.5 | 3.15 | 243 | 23 | SMT | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | ||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | THR | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | 48 | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jumper | 1 | 250 | Schwarz | 3000 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 74437324100 | SPEC | |
| 885012205037 | SPEC | ||
![]() | 434121025816 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Farbe | IR (mA) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|