Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1 |
TMDXDOCK280049M is a HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F28004x series. The controlCARD contains XF280049M pre-production prototype silicon equivalent to F280049C and can be used for development of all F28004x part numbers.The Docking Station provides power to the controlCARD and has a bread-board area for prototyping. Access to the key device signals are available using a series of header pins.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | Tape and Reel | ||
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts | – | – | – | – | – | – | – | Mini USB | Type B | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel & Mylar |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|