| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 0.6-2.2 V |
| Ausgang 1 | 2.05 V / 1 A |
The TPS7A14 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS7A14 linear regulator for use in their own circuit application. The configuration of the TPS7A14EVM-058 contains a single low-noise, small-size, linear regulator for a wide range of applications. The regulator is capable of delivering up to 1 A to the load with low VIN-to-VOUT dropout voltage. For stability, use a minimum derated output capacitance of 1.5 µF (or larger). An added high-performance load transient circuit is included to improve the measurement capability of the low-dropout (LDO) regulator.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | 12.6 | – | Karton | 5 | – | – | 16 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
| 885012105013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| 885012105013 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|