IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS7A3001DGNR | Demoboard TIDA-00171

Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Reference Design for Motor Drives

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung18-32 V
IC-RevisionA

Beschreibung

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor currents, three inverter voltages and the DC Link voltage. Provided in the kit is firmware to configure the Sinc filters, set the PLL frequency and receive data from Sinc filters. A versatile run-time GUI is also provided to help the user validate the AMC130x performance and supports configuration changes to Sinc filter parameters in the Delfino controller.

Eigenschaften

  • Isolated shunt feedback measurements of 3-phase motor currents and voltages using the new AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulator
  • Integrated Sinc3 digital filters using new C2000™ F2837xD Dual-core Delfino™ microcontroller
  • Calibrated accuracy of ±0.2%, uncalibrated accuracy <2%
  • <4uSec response time for fault protection
  • Run-time GUI for complete performance analysis of modulator clock, sinc filter parameters, and currrent and voltage waveforms
  • Tested for IEC61800 (EMC requirements)

Typische Anwendungen

  • AC Motor Drives,Uninterruptible Power Supplies,Solar Inverters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartnISAT
(A)
LS
(nH)
BauformPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
760390015SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.45 Funktional 250 - 550 11 1:2 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT 1:2 1006 Tape and Reel
750342271SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 5 V (DC) 6.6 0.1 500 1 : 1.64 330 2500 6.73 10.05 10.46 SMT Toroid Tape and Reel
750342354SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments 8 - 30 V (DC) 6 2 400 12 1500 13.46 17.75 12.7 SMT 1.2:1 4.5 235 EP13 Tape and Reel
61304021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 50.8 THT 40 2.54 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760390015SPEC
750342271SPEC
750342354SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61304021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartnISAT
(A)
LS
(nH)
BauformPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster