IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS7A4700RGWR | Demoboard TIDA-01052

36V, 1A, 4.17μVRMS, RF Low-Dropout (LDO) Voltage Regulator

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE1

Beschreibung

The TIDA-01052 reference design aims to highlight system performance increases seen using a negative voltage rail on the analog front end driver amplifiers rather than ground. This concept is relative to all analog front ends, however this design is aimed specifically at automatic test equipment.

Eigenschaften

Input Voltage Range: +3 V to +36 VOutput Voltage Noise:4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz)Power-Supply Ripple Rejection: 82 dB (100 Hz)

55 dB (10 Hz, 10 MHz)

Two Output Voltage Modes: ANY-OUT™ Version (User-ProgrammableOutput via PCB Layout): No External Feedback Resistors orFeed-Forward Capacitors RequiredOutput Voltage Range: +1.4 V to +20.5 V

Adjustable Version (TPS7A4701 only): Output Voltage Range: +1.4 V to +34 V

Output Current: 1 ADropout Voltage: 307 mV at 1 ACMOS Logic Level-Compatible Enable PinBuilt-In Fixed Current Limit andThermal ShutdownAvailable in High-Performance Thermal Package:5-mm × 5-mm QFNOperating Temperature Range:–40°C to 125°C

Typische Anwendungen

  • Voltage-Controlled Oscillators (VCO) / Frequency Synthesizers / Test and Measurement
  • Base Stations and Telecom Infrastructure
  • Instrumentation, Medical, and Audio
  • Supply Rails for Operational Amplifiers / Post DC-DC Converter Regulation / +12-V and +24-V Industrial Buses

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mm)
TiØ ID
(mm)
Ø OD
(mm)
VPEPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691213710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular Rising Cage Clamp PCB Ja 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) 10 2 Horizontal 10 Karton
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 4000 0.7 Tape and Reel
9774050360RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 5 M3 4.2 6 650 Tape and Reel
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mm)
TiØ ID
(mm)
Ø OD
(mm)
VPEPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster