IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS82130SILR | Demoboard TIDA-010128

3-A 17V Step-down Converter Module with Integrated Inductor

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 19 V
IC-RevisionE3

Beschreibung

This reference design describes a 20.8 GSPS sampling system using RF sampling analog-to-digital converters (ADCs) in time interleaved configuration. Time interleaving method is a proven and traditional way of increasing sample rate, however, matching individual ADCs offset, gain and sampling time mismatch is critical to achieve performance. The complexity of interleaving increases with higher sampling clock. The phase matching between the ADCs is one of the critical specifications to achieve better SFDR and ENOB. This reference design uses the noiseless aperture delay adjustment feature on ADC12DJ5200RF with a 19 fs precise phase control steps that eases 20.8 GSPS interleaving implementation. The reference design uses on-board low noise JESD204B clock generator based on LMK04828 and LMX2594 that meets 12 bit system performance requirement.

Eigenschaften

  • 20.8 GSPS Time interleaved 12-bit RF-sampling ADCs
  • 6 GHz Analog front end
  • Fine sample clock phase adjustment (19 fs resolution)
  • Phase synchronization of multiple ADCs
  • Companion power reference design with a >85% efficiency at 12-V input
  • JESD204B supporting 8, 16, or 32 JESD lanes, data rates up to 12.8 Gbps per lane

Typische Anwendungen

  • Telecom and Networking Applications
  • Industrial Applications
  • Solid State Drives

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 30 Ω, 50 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz30 Ω
Maximale Impedanz50 Ω
Maximale Impedanz900 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 880 Ω, 940 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz880 Ω
Maximale Impedanz940 Ω
Maximale Impedanz108 MHz 
Nennstrom 24000 mA
Gleichstromwiderstand0.035 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen