IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS92075

Non-Isolated, Phase Dimmable, Buck PFC LED Driver with Digital Reference Control

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung90-135 V
Ausgang 150 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The TPS92075 is a hybrid power factor controller (PFC) with a built-in phase dimming decoder. The device analyzes line cycles continuously using an internal, low-power, digital controller for shape and symmetry. The power converter stage generates an analog current reference and uses it to regulate the output current. The device uses control algorithms to manipulate the analog reference. These algorithms optimize dimmer compatibility, power factor and total harmonic distortion (THD).

Using a constant off-time control, the solution achieves low component count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.

The TPS92075 also includes standard features: current limit, overvoltage protection, thermal shut-down, and VCC undervoltage lockout, all in packages

Eigenschaften

  • Controlled Reference Derived PFC
  • Integrated Digital Phase-Angle Decoder
  • Digital 50/60 Hz Synchronization
  • Phase-Symmetry Balancing
  • Constant LED current operation
  • Fast Start-up
  • Dimming Implemented Via Analog Reference Control
  • Smooth Dimming Transitions
  • Overvoltage Protection
  • Feedback Short-Circuit Protection
  • Leading and Trailing Edge Dimmer Compatibility
  • Low BOM Cost and Small PCB Footprint
  • Patent Pending Digital Architecture
  • Available in 8-Pin SOIC and 6-Pin TSOT

Typische Anwendungen

  • Dimmable LED Lamps
  • Non-Dimmable LED Lamps
  • Bulb Replacement
  • Area Lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.29 0.35 4730 1.1 Gestanzt
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447720222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster