IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS92314 | Demoboard PMP8007

220VAC, 120VLED, 21W Non-isolated LED Driver with PFC for T8 Tube Application

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung198-264 V
Ausgang 1120 V / 0.16 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

The main purpose of this reference design is to demonstrate a very high performance offline LED driver with PFC based on TPS92314. This LED driver is designed for converting an AC input to a regulated LED current.

Eigenschaften

  • 198VAC to 264VAC, 50Hz Input Voltage
  • 110V to 130V LED Voltage
  • 160mA Regulated LED Current
  • 92% Typical System Efficiency
  • High Power Factor > 0.9
  • Output Short-Circuit and Open-Circuit Protection

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
750341503
SPECPower Inductor
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Inductor
Verfügbarkeit prüfen