Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 38 V / 0.12 A |
This design demonstrates simple GU10 LED driver suolution using primary side sensing TPS92315. Non-isolated flyback topology is used in the design to achieve high efficiency(>82.3% typically) with reduced cost. The overall form factor is 26x16x11mm. Overall current cross regulation <+/-1.2%.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1500 | 0.19 | 0.2 | 8 | 1.8 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | |
![]() | 820573011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|