Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 180-265 V |
Ausgang 1 | 23 V / 0.35 A |
IC-Revision | A |
This design demonstrates simple A-lamp LED driver suolution using primary side sensing TPS92315. Valley filled circuit is used to achieve high PF performance(>0.7). The efficiency is 86.5% with 23v350mA output. Overall current cross regulation <+/-1%.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 750341696 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|