IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS923655 | Demoboard TPS923655DMTREVM

TPS92365xEVM 65V, 2A/4A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation ModulEe

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung65 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 14 A

Beschreibung

This user’s guide describes the TPS92365x evaluation module, including TPS923655DMTREVM, TPS923655DRRREVM and TPS923653DYYREVM.This user’s guide is used as a reference for engineering evaluation. Included in this user’s guide are test setup instructions, characteristics curves and waveforms, a schematic diagram, a printed board (PCB) layout, and a bill of materials (BOM).

Eigenschaften

  • 4.5V to 65V wide input range
  • LED cathode connection for boost/buck-boost mode
  • Integrated 150mΩ MOSFET
  • Optional switching frequency: 100kHz to 2.2MHz
  • Spread spectrum for TPS923653 and TPS923655
  • Advanced dimming options:
  • Analog dimming (256:1)
  • Fast PWM dimming (150ns pulse width)
  • Hybrid and flexible dimming (2,000:1 at 20kHz PWM, 10,000:1 at 4kHz PWM, 1,000,000:1 at 120Hz PWM)

Typische Anwendungen

  • Indoor, outdoor, professional lightin, Medical, surgical lighting, Machine vision, camera flash, Fire alarm, strobe

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
RDC max.(mΩ)
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand15 mΩ
–
–
Nennstrom7.2 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
FarbeGrün 
–
Nennstrom24 A
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]530 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom9.7 A
Sättigungsstrom @ 30%13.8 A
Gleichstromwiderstand21 mΩ
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
Betriebsspannung120 V
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand23.65 mΩ
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen