IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS929240-Q1 | Demoboard TPS929240EVM

https://www.ti.com/tool/TPS929240EVM

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The TPS929240-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS929240-Q1, a 12-channel 40-V highside LED driver with FlexLED™ interface to individually control output current and PWM dutycycle for automotive lighting applications. It also has LED open-circuit, short-to-ground, and single-LED short-circuit diagbostics. It supports entering pre-defined fail-safe states automatically when MCU connection is lost or without MCU control.

Eigenschaften

24-channel individual programmable precision highside constant current outputUp to 1-MHz clock frequency FlexLED™ serial interfaceProgarmmable fail-safe mechanism with EEPROMLED open-circuit, short-circuit and single-led short circuit diagnostic with built-in auto-ADC

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
Verpackung Muster
742792514SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit SMT 3000 600 900 65 MHz 3000 0.04 High Current 1.5 2000
694106301002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 THT 5000 30 Right Angled 5000 Beutel
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header THT 250 Gerade 10 Dual Pin Header 3000 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792514SPEC
694106301002SPEC
61301021121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
Verpackung Muster