Topologie | Sonstige Topologie |
The TPSI3052Q1EVM is a two-copper layer board containing multiple test points and jumpers in order to fully evaluate the functionality of the TPSI3052-Q1 device.
Qualified for automotive applications AEC-Q100Test Points available for every pin and voltage supply to ensure correct functionalityExternal 750-V DC back to back MOSFETs on EVM. EVM rated for 500-V DC
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 691101710003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Wire Protector | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 742792094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | 2200 | 2200 | 100 MHz | 1000 | 0.5 | Breitband |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 691101710003 | SPEC | – |
![]() | 742792094 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|