IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPSM365R15 | Demoboard TPSM365R15EVM

TPSM365R15 evaluation module for 150-mA, synchronous step-down power module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-36 V
Ausgang 112 V / 0.15 A
IC-Revision1

Beschreibung

TPSM365R15 evaluation module (EVM) enables the TPSM365R15 to be configured across many different operating conditions to cover the vast applications it could be implemented into. The EVM enables easy evaluation of TPSM365R15 by containing several jumpers and test points to configure the device on-the-fly and test out its various features. In addition to evaluating the electrical performance of the device, this EVM should serve as an example for the circuit design and layout for the TPSM365R15 into the end-user's application.

Eigenschaften

  • Wide input voltage range of 3 V to 36 V
  • Adjustable output voltage from 1 V to 12 V
  • Fixed 1 MHz switching frequency
  • Mode pin configuration and ability to synchronize to the external clock
  • Input differential EMI filter for compliance testing

Typische Anwendungen

  • Appliances
  • Factory automation, Building automation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Muster
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C bis zu +125 °C
875075955001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren10 µF ±20% 100 8.0 x 11.7 -55 °C up to +105 °C 12 11.7 8.3 15" Tape & Reel V-Chip SMT 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1700 45 200 8
74438324047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2512 -40 °C up to +125 °C 2.5 2 1.2 4.7 1.45 2.65 300 35 80 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012207128SPEC
875075955001SPEC
74438324047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Muster