| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-36 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.15 A |
| IC-Revision | 1 |
TPSM365R15 evaluation module (EVM) enables the TPSM365R15 to be configured across many different operating conditions to cover the vast applications it could be implemented into. The EVM enables easy evaluation of TPSM365R15 by containing several jumpers and test points to configure the device on-the-fly and test out its various features. In addition to evaluating the electrical performance of the device, this EVM should serve as an example for the circuit design and layout for the TPSM365R15 into the end-user's application.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 875075955001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 10 µF | ±20% | 100 | 8.0 x 11.7 | -55 °C up to +105 °C | 12 | – | – | 11.7 | 8.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | 2000 | 1700 | 45 | 200 | 8 | ||
![]() | 74438324047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 2512 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.5 | 2 | 1.2 | – | – | 4.7 | 1.45 | 2.65 | 300 | 35 | 80 | SMT | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207128 | SPEC | ||
![]() | 875075955001 | SPEC | |
![]() | 74438324047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|