Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 340-420 V |
Ausgang 1 | 12 V / 84 A |
IC-Revision | 001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744383220047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.47 | 3.35 | 5.65 | 70 | 160 | 80 | SMT | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 860241481007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | 450 | 10000 | -25 °C bis zu +105 °C | 1120 | 946 | 20 | 7.5 | 18 | 31.5 | – | – | Ammopack |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744383220047 | SPEC | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 860241481007 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
---|