IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TS5USBC402 | Demoboard TS5USBC402EVM

TS5USBC402 Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The TS5USBC40x device is a bidirectional, low-power, dual port, high-speed, USB 2.0, analog switch withintegrated protection for Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and isoptimized for handling the USB 2.0 D± lines in a Type-C system.The TS5USBC402EVM is a printed-circuit board (PCB) created to help customers evaluate theTS5USBC40x device for Type-C applications.

Eigenschaften

The major components of the EVM follow:

  • TS5USBC402 board
  • Standard Type-C connector (receptacle)
  • Standard USB Type-A connector (receptacle)
  • DC power regulators

Typische Anwendungen

  • Mobile phones/ Tablets/ PCs/Notebooks/ Devices using a USB type-C or μUSB connector

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61400416021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal USB 2.0 Type A THT 1.5 30 4 Receptacle Horizontal 1.5 Tray
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61400416021SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster