Topologie | Aufwärtswandler |
IC-Revision | G |
The TSC2046 is a next-generation version to the ADS7846 4-wire touch screen controller which supports a low-voltage I/O interface from 1.5V to 5.25V. The TSC2046 is 100% pin-compatible with the existing ADS7846, and will drop into the same socket. This allows for easy upgrade of current applications to the new version. The TSC2046 also has an on-chip 2.5V reference that can be used for the auxiliary input, battery monitor, and temperature measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to 2.7V supply voltage, while monitoring the battery voltage from 0V to 6V.The low power consumption of < 0.75mW typ at 2.7V (reference off), high-speed (up to 125kHz sample rate), and on-chip drivers make the TSC2046 an ideal choice for battery-operated systems such as personal digital assistants (PDAs) with resistive touch screens, pagers, cellular phones, and other portable equipment. The TSC2046 is available in TSSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 packages and is specified over the -40°C to +85°C temperature range.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (A) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744031002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1.25 | 120 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 2.5 | 1.45 | – | – | – | ||
![]() | 742792651 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | SMT | – | – | – | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 200 | High Current | – | – | 0.8 | – | – | – | ||
![]() | 744231091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | SMT | – | – | – | 90 | – | – | – | 300 | – | bifiliar | 0.131 | 0.37 | 50 | 125 | USB 2.0 | ||
![]() | 74437324015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | 64 | SMT | 4.9 | 5.65 | 10.1 | – | – | – | – | 42 | – | – | 1.5 | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744031002 | SPEC | |
![]() | 742792651 | SPEC | |
![]() | 744231091 | SPEC | |
![]() | 74437324015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (A) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Muster |
---|