| 150060VS75000 | SPEC
| | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | |
 | 150060RS75000 | SPEC
| | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | |
 | 150060SS75000 | SPEC
| | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | |
 | 74437368047 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1040 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 11 | 10 | 3.8 | – | – | 4.7 | 9.4 | 11.7 | 26 | 15.5 | 16 | SMT | |
![]() | 885012206083 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |