IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC21225 | Demoboard PMP23332

Interleaved and multiphase inverting buck-boost converter reference design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung-62 - -36 V
Ausgang 152 V / 14 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design uses the UCD3138064A as a digital controller to control inverting buck-boost with the capability of supporting two-phase peak current mode control. The soft-switching technology is used in this design to improve the power efficiency. The input voltage range is -62 V to -36 V. The output voltage range is adjustable from 28 V to 52 V. The default output voltage is 48-V with a maximum current of 14 A.

Eigenschaften

  • High efficiency above 97.1%
  • Interleaved two-phase peak current mode (PCM) control
  • Three phases with voltage mode (VM) control
  • Zero voltage switching of MOSFETs
  • Pre-biased start up
  • Current balancing between phases

Typische Anwendungen

  • Non-isolated battery backup unit
  • Transformer-based DC/DC converter (100W~400W)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypeLR
(nH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
Material Muster
744301033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 330 56 44.9 48.9 28 325 38 0.32 MnZn
744308040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 400 54.3 23.8 28.3 25 345 25 0.37 MnZn
7443641000SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 10000 34.95 32.6 37 2.64 13 Flach 9500 35 2.4 MnZn
7443642200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 22000 34.95 15.5 18 2.64 9 Flach 5000 35 2.4 MnZn
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744301033SPEC
744308040SPEC
7443641000SPEC
7443642200SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypeLR
(nH)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
Material Muster