Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 5 V / 80 A |
IC-Revision | A |
This reference design demonstrates a high efficiency, low profile (<1") power supply using PFC+S.R. LLC solution. The overall efficiency is up to 88% with 5V80A output.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000211622 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.00 mm Male Vertical Shrouded Header | 2 | 2 | Männlich | Vertikal | THT | 2 | 125 | PCB | 20 | max. | 6 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000211622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|