IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC256302 | Demoboard PMP21582

260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung100-130 V
Schaltfrequenz35-1000 kHz
Ausgang 113.8 V / 0.8 A
Ausgang 230 V / 8.33 A
Ausgang 33.3 V / 0.2 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design uses UCC256302 LLC resonant controller to provide US-line AC input to a 30-V, 250-W output and a 13.8-V, 11-W output conversion. The low profile design has a maximum height of 1 inch. This design achieves 94% peak efficiency at 120-VAC input.

Eigenschaften

  • US-line AC input is narrow enough for a single-stage LLC design that does not require a PFC
  • 94% peak efficiency achieved with non-synchronous rectifier output
  • Low-profile board design for a smaller solution size compared to AC transformer
  • Tight-cross regulation for 30-V DC motor outputIntegrated resonant inductor allows for smaller BOM count

Typische Anwendungen

  • Digital TV SMPS / Appliances
  • Multi-Functional Printers / Projectors / ATX Power Supply
  • High Power Battery Charging
  • Industrial AC-DC
  • AC-DC Adapter / Merchant DC-to-DC / DIN Rail Power Supply
  • Multi-Axis Servo
  • LED Lighting Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ 12.5 15 10 16 Lose ±10% Raster 12.5 mm -40 °C up to +105 °C
7447016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 19 11.1 -40 °C up to +105 °C 29 8 0.015
885012205055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF 5010 GΩ 1 0.5 0.5 7" Tape & Reel ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.25
750318019SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Common Mode Choke
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324024005SPEC
7447016SPEC
885012205055SPEC
750318019SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster