IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC256302 | Demoboard PMP40379

LLC resonant controller with high voltage start up enabling low standby power

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung240-380 V
Ausgang 142 V / 6 A
Ausgang 2-42 V / 6 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This single-stage LLC converter reference design illustrates how to convert AC input voltage (100-120 Vac and 200-240 Vac) to isolated ±42-V DC output with the UCC256302 resonant controller. The design has a regulated ±42-V output that can handle up to 6 A of continuous output current and 12 A of peak current for 100 ms.

Eigenschaften

  • 100–120-Vac or 200–240-Vac input range operation without front-end PFC
  • Provides ±42-V at 6-A continuous/12-A peak output current for audio amplifier
  • More than 95% peak efficiency and less than 500-mW standby power consumption at 230-Vac

Typische Anwendungen

  • Audio amplifier

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
750343844
SPECLLC Transformer
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie LLC Transformer
Verfügbarkeit prüfen