| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 35-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 10.8 A |
| IC-Revision | B |
The PMP21251 reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.4A peak) from universal AC input. This design achieves 92.4% peak efficiency at 115VAC input and 94.0% peak efficiency at 230VAC input. The efficiency and power factor numbers also meet both 115V and 230V internal 80 PLUS gold specifications and DoE level VI requirement. In addition, the design is able to achieve as low as 89mW power consumption at 230VAC input and no load without turning off PFC.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | n | LS (µH) | ISAT (A) | IR 1 (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023023CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 7 | 13 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 10 mm | ||
![]() | 890324023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 8 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 10 mm | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 12.5 mm | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | XS | ||
![]() | 744823210 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2 | 10 | 125 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 26.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | M | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 2.5 | 0.1 | 80 | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 760895431 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LLCR Resonanzwandler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.6 | – | – | 4000 | – | 36 | 36 | 26 | THT | 360 - 400 V (DC) | 12 | 12.5 | 18 | 70 - 120 | 35:2:2:3 | 100 | 2 | – | 260 | 3.1 | 3.1 | 144 | ETD34 | ||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 10 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±20% | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |||
| 750316570 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324023023CS | SPEC | |
![]() | 890324023028CS | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 744823210 | SPEC | |
![]() | 7447021 | SPEC | – |
| 760895431 | SPEC | – | |
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 750316570 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | n | LS (µH) | ISAT (A) | IR 1 (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | Bauform | Muster |
|---|