| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 85-264 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 12 A |
| IC-Revision | A |
The UCC25660EVM-064 assists designers to evaluate the operation and performance of the UCC25660 LLC resonant controller. This evaluation module (EVM) demonstrates how UCC25660 controls the LLC resonant half-bridge DC/DC converter to achieve high efficiency throughout the load and input voltage range. This EVM accepts DC input from 365V to 410V, AC input voltage from 85VAC to 264VAC and outputs 12VDC with 180W full load output power.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 150 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | ||
| 750320617 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | |
| 750320617 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|