| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 200 V / 0.7 A |
| IC-Revision | A |
The reference design is a very high effiency (>94%) isolated AC/DC single string output LED lighting solution for high watt (>100W) general LED lighting. The topology uses Transition Mode (TM) PFC plus LLC control, which can support PWM dimming and analog dimming on the output side. The target application for this reference design is outdoor and high-bay general LED lighting
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 744823210 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 2 | 10 | 125 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 26.5 | THT | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | 2.5 | 0.1 | 80 | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|