IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC25800

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung12 V
Ausgang 120.5 V
IC-Revision001

Beschreibung

This reference design is an open-loop LLC converter, which provides four 18-V and 2.5 V outputs and up to 2.4 W for onboard charger applications. UCC25800-Q1 is used as the controller. LLC topology allows the transformer to have significant leakage inductance, but a much smaller primary-secondary capacitance, which significantly reduces common-mode current injection through the bias transformer.

Eigenschaften

Small size open-loop LLCReinforce insulationCompact PCB size (55 mm * 45 mm)

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Verpackung Muster
61900311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header 3 2.54 Männlich Vertikal THT 3 250 PCB 20 max. 7.62 Beutel
750345026SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Gate Drive Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
61900311121SPEC
750345026SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Verpackung Muster