| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 10 A |
This reference design is an AC/DC power supply design with critical conduction mode (CRM) PFC and half-bridge LLC series resonant converter that provides 24 V, 240-W continuous, 336-W peak output from a universal input AC voltage (90 VAC to 264 VAC). This design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller, UCC256404 enhanced LLC controller, and UCC24612-2 synchronous rectifier controller with burst mode enabled for low standby power losses. The design achieves 87 mW at 115 VAC and 124 mW at 230 VAC, and it also achieves 93.4% peak efficiency at 115-VAC input and 95.3% peak efficiency at 230-VAC input. The efficiency and power factor numbers also meet both 115-V and 230-V internal 80 PLUS Platinum specifications and DoE level VI requirements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | ||
![]() | 744822301 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Typ S | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 1 | 35 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 744824310 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 10 | 105 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 2.5 | 0.1 | 80 | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | THT | |
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 10 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 220 nF | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 750317259 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750317258 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
![]() | 744822301 | SPEC | |
![]() | 744824310 | SPEC | |
![]() | 7447021 | SPEC | – |
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206048 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 750317259 | SPEC | – | |
| 750317258 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|