Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 16.5 A |
IC-Revision | E1 |
This reference design is a compact, high efficiency, fast transient, universal input, 12-V DC, 200-W nominal output, AC/DC power supply (PSU) targeted for desktop PCs and gaming adapters. The TIDA-01557 circuit consists of a front-end transition-mode (TrM) power factor correction (PFC) circuit based on the UCC28056, followed by an LLC stage for isolated DC/DC conversion based on UCC256301. For high efficiency needs, synchronous rectification is done using the UCC24612-2 synchronous rectifier controller and low RDS (on) MOSFETs CSD18511. This design does not need additional auxiliary power supply for meeting no-load and light-load specifications. The design can be used as an AC/DC power supply in applications that demand efficient power conversion and fast transient response.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 8 | 14 | Lose | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 275 | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 10 | 16 | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|