| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 14 A |
PFCLLCSREVM034 is a 168-W AC/DC supply with a transition-mode power-factor-correction front end and isolated half-bridge LLC resonant converter with synchronous rectification. This EVM accepts AC input from 90 Vrms to 264 Vrms and outputs 12-V DC with 168-W full-load output power.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 8 | 14 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 275 | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | 15 | 10 | 16 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | ||
| 885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 330 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 10 µF | 25 | – | – | – | 0.01 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
![]() | 750343092 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.89 | 14 | 18.5 | Tray | – | Toroid | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |
| 750316570 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324023028 | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
| 885012006060 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 750343092 | SPEC | – |
| 750316570 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster |
|---|