| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 10 A |
| IC-Revision | B |
This reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 24-V/10-A output (continuous, 14-A peak) from universal AC input. This design achieves 92.8% peak efficiency at 115-Vac input and 94.9% peak efficiency at 230-Vac input. The efficiency and power factor numbers also meet both 115-V and 230-V internal 80 PLUS Platinum specifications and DoE level VI requirement.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | ||
![]() | 744822301 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Typ S | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 1 | 35 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | ||
![]() | 744824310 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 10 | 105 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | ||
![]() | 7447021 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 2.5 | 0.1 | 80 | – | – | – | 16.5 | 9.7 | – | THT | |
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 10 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 220 nF | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 2.2 µF | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | X5R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 750317259 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750317258 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC | |
![]() | 890324024005 | SPEC | |
![]() | 744822301 | SPEC | |
![]() | 744824310 | SPEC | |
![]() | 7447021 | SPEC | – |
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206048 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 750317259 | SPEC | – | |
| 750317258 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|