| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 390 V |
| IC-Revision | A |
The pre-regulator uses the UCC28064 transition mode interleaved pfc controller to shape the input current wave to provide power factor correction. This device provides interleaved dual phase operation at high power levels, single phase operation at lower power levels and burst mode operation at very low power levels. The user guide provides the schematic, BOM, electrical specification and test results for a typical application.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 680 pF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012207059 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|