IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28600 | Demoboard PMP10150.1

Universal AC Input, Dual 12V, -8.5V Output Quasi-Resonant Flyback Converter Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-275 V
Ausgang 112 V / 2.5 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP10150 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a -8.5V output from an universal AC input. An optocoupler is used to regulate the 12V output.

Eigenschaften

Remark: BOM is added with Schematic pdf.

  • 8.5V output referenced to primary side, 12V output referenced to secondary side
  • 30W output power
  • Peak efficiency of 84%
  • Fully built and tested design
  • Board dimensions: 116mm x 65mm

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447480331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1.6 2.2 Gestanzt 1.4 330 0.33 10.5 10.5 14.5 THT
744823220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 1.5 20000 0.27 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
750315373SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447480331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744823220SPEC
750315373SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster