IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC28700 | Demoboard PMP10200

Ultra-Wide Input Voltage Range PSR Flyback Converter Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung25-520 V
Ausgang 128 V / 0.71 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP10200 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 28V output from an DC input. The input voltage range is between 25VDC and 520VDC. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltage.

Eigenschaften

  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • High Efficiency
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments, 25 - 520 V (DC), 24 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 25 - 520 V (DC)
Ausgangsspannung 124 V
Ausgangsstrom 11.25 A
Hilfsspannung24 V
Induktivität100 µH
Übersetzungsverhältnis2:1:1 
Sättigungsstrom4.8 A
Streuinduktivität1.4 µH
Prüfspannung1772 V (AC)
BauformEFD25 
–Verfügbarkeit prüfen