Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1 A |
IC-Revision | A |
This reference design demostrates a low cost 12V, 1A AC/DC design with primary side regulation controller UCC28700 which eliminates opto-coupler. Features include 84% efficiency @ 230 VAC, precise CC and CV control, protection features like OCP, SCP and output OVP, and low no-load power consumption <80mW.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750341448 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 820513011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | 300 | 385 | 470 | 2500 | 70 | 0.4 | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 750341448 | SPEC | |
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 820513011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|