IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28700DBV | Demoboard PMP10415

300VDC-800VDC Input, 54W 4 Channel Outputs, PSR Flyback with SiC-FET Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung300-800 V
Ausgang 125 V

Beschreibung

This design uses low cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 with a SiC-FET for 300VDC-800VDC input range. Four outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W are generated.

Eigenschaften

High voltage DC input: 300VDC-800VACFour outputs with separated grounds, 25V/19W, 25V/17W, 25V/10.1W, and 25V/8W54W Maximum output power rating at efficiency of 88.3% at 300VDC, 87.5% at 800VDC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750315047SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
750315047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster