IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28704DBVR-1 | Demoboard PMP21618

Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz0.88-94 kHz
Ausgang 114 V / 2.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ 2.5 A (30 W) to the battery.

Eigenschaften

  • Universal input (85 VAC - 265 VAC), which can be used to power up the charger worldwide
  • Conducted EMI testing provided
  • Primary side regulated (PSR) flyback topology provides a cost-effective solution
  • Small form factor to fit any mechanical housing of typical battery chargers

Typische Anwendungen

  • Low Power AC to DC SMPS
  • USB Type-C AC Adapters for Consumer Electronics
  • Adapters and Chargers for Phones and Tablets
  • Industrial and Medical SMPS

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691101710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 5 Karton 16 10 12.6 THT
744822120SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 -40 °C bis zu +125 °C 0.5 20 540 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT
890324025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Lose 275 18 6 12 Boxed THT
7447034SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2.6 0.043 60 13.5 7.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691101710002SPEC
744822120SPEC
890324025017SPEC
7447034SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster