Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.35 A |
IC-Revision | A |
The PMP10168 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated quasi-resonant fly back controller to generate a 12V and a 5V output from an universal AC input. It is a low cost solution because no opt-o coupler is needed to regulate the output voltages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (mA) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7508111329 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | 400 | – | 700 | – | – | – | ||
![]() | 744732102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.33 | 600 | 3.4 | 2.2 | Schrumpfschlauch |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (mA) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|