Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 5.3 V / 2 A |
IC-Revision | A |
PMP4432 is fully verified 5V2A adapter solution which passes EMI test. The primary side regulator UCC28713 is used in the primary side with diode rectifier in the secondary side. The solution achieves high efficiency and meets DOE-6 standard requirement. The overall form factor is limited in 37mmx31mmx15mm. No load power <30mW over range.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 220 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750342752 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | 515 | – | – | – | – | – | ||
750341984 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462221 | SPEC | |
![]() | 750342752 | SPEC | |
750341984 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|