Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 5 V / 1.2 A |
IC-Revision | A |
This reference design demostrates a low cost single PCB board solution for 5V1.2A cube charger. By using primary side regulation (PSR) mode chip UCC28720 which drives bipolar power device, average efficiency 78% @230Vac is achieved. The overall size is limited in 22mm(L)X21mm(W)x20mm(H) and no load power is 10mW typically.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.25 | 0.27 | 6 | 2.3 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750341872 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | 1500 | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462102 | SPEC | |
![]() | 750341872 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|