Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 5 V / 1.5 A |
IC-Revision | A |
This reference design demostrates a low cost single PCB board solution for 5V1.5A adapter. By using primary side regulation (PSR) mode chip UCC28720 which drives bipolar power device, average efficiency >80% @230Vac is achieved. Output ripple <80mV, and Vo(min) >4.32V with 0~0.5A load transient. The overall size is limited in 43mm(L)X28mm(W)x16mm(H) and no load power is less than 20mW.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 470 | 0.35 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750341914 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 1470 | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 750341914 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|