IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28720 | Demoboard PMP8678

High Voltage Input (184Vac…707Vac) to 12V@1A, 3.3V@100mA Non-isolated Flyback Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung184-275 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The UCC28720 is a quasi resonant controller and is specialized to drive high voltage BJTs. When the drain voltage is higher than 1KV, BJTs are the best choice for low to mid power flyback converters. In this case two voltages are supplied: 12V@1A and 3.3V@100mA.

Eigenschaften

  • Over 84% efficiency at full load
  • Over 70% efficiency at 10% load
  • Provides 12V and 3.3V outputs
  • Works continuously up to 440Vac input and survives 1KVpeak surge

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
VT
(V (AC))
fres
(MHz)
VersionMontageart Muster
74408942470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 47 0.66 1 0.608 10 SMT SMT
768772102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 Gestanzt THT
750314382SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer 4500 0.48 3300 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74408942470SPEC
768772102SPEC
750314382SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
VT
(V (AC))
fres
(MHz)
VersionMontageart Muster