Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.5 A |
IC-Revision | A |
The PMP4387 is a low cost single side PCB board solution for AC in, 12V0.5A and 5V50mA dual-rail output on board design. By using primary side regulation (PSR) mode chip UCC28722 which drives bipolar power device, typical efficiency as high as 86.4% @230Vac full load is achieved. The overall size is limited in 43mmx28mmx16mm.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 470 | 0.35 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750341914 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 1470 | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 750341914 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|