Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-528 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.3 A |
Ausgang 2 | 15 V / 0.1 A |
IC-Revision | A |
This design uses low cost primary side regulation (PSR) IC UCC28722 with a bipolar transistor for ultra-wide input range applications (85VAC to 528VAC). Two outputs with separated grounds, 5V/0.3A and 16.5V/0.1A are generated.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 7.1 | Schrumpfschlauch |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|