Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 5 V / 2.4 A |
IC-Revision | A |
PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | n | ∫Udt (µVs) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744821240 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 1.5 | 4 | 140 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT | – | – | – | – | XS | ||
![]() | 760301302 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager | – | 0.75 | – | 80 | 2500 | – | 10.5 | 10.5 | 11 | SMT | 1:1 | 102 | 11 | 4 | EP7 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | n | ∫Udt (µVs) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
---|