Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 300-1000 V |
IC-Revision | 001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885012006030 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 pF | ±0.5pF | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 494 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 10 Dateien | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | 1 | 45 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 744821110 | SPEC | 10 Dateien | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 0.7 | 10 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT | ||
![]() | 744777001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | 7345 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 8.6 | 10.2 | 100 | Standard | 6.84 | 0.001 | 10 | – | – | – | 7.3 | 7.3 | 4.5 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 885012006030 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 744821110 | SPEC | |
![]() | 744777001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|