IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP30251_RevB

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 123 V / 2.2 A
IC-RevisionRevB

Beschreibung

The PMP30251 reference design uses the UCC28740 flyback controller to generate an isolated output 23V@2.2A from an universal AC input. The UCC28740 uses an optical coupler to regulate the output and to improve transient response. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains220 nF X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton Pitch 15 mm 275 18 6 11.5 Boxed THT
744821201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C XS THT 2 1 45 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT
744822222SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C Typ S THT 2 2.2 70 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT
7447713330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel -40 °C bis zu +125 °C 2.2 13 1030 Performance 1.35 0.033 204 10 10 3 SMT
7508113423SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer Tray 5.8 EE25/13/7 0.15 3900 27.05 32.25 22.86 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324025027CSSPEC
744821201SPEC
744822222SPEC
7447713330SPEC
7508113423SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster