IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28740 | Demoboard PMP30462

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung180-264 V
Ausgang 115 V / 0.02 A
Ausgang 25 V / 0.03 A
Ausgang 315 V / 0.02 A
IC-RevisionB

Beschreibung

180-VAC - 264-VAC input multiple output flyback reference designThis offline flyback reference design uses the UCC28740 controller to generate 3 isolated outputs (5 V at 30 mA, 15 V at 20 mA, 15 V at 20 mA) from an AC input (180 VAC - 264 VAC). The design can provide 750-mW output power. The UCC28740 uses an optical coupler to regulate the 5-V output and to improve transient response. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high.

Eigenschaften

180 VAC - 264 VAC input to 3 isolated outputsValley-switching operation for highest overall efficiencyOptocoupled feedback for constant voltage regulation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 6 2.3 Schrumpfschlauch
750317696SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer 2500 0.54
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
750317696SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster