| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 96-552 V |
| Ausgang 1 | 4 V / 3 A |
| IC-Revision | B |
This reference design provides a backup voltage during a power interruption. It manages the charging of supercapacitors directly from the mains voltage (96 VAC - 272 VAC). The UCC28740 provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. The supercapacitor capacitance and voltage define the energy that is available for the backup.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012109004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 768772221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | 8095 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | – | – | 220 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 3.7 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012109004 | SPEC | ||
![]() | 768772221 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|